X20: Digitaleingänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 5 |
Ausführung | Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 100 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50mA |
Stromaufnahme | 3 mA bei 30 V |
Anschlusskontakte X20 | |
X20:1 – 6 | DI01 – DI06: fest belegt, siehe Kapitel Klemmenbelegung |