X21: Digitalausgänge
Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z.B. Freilaufdiode oder Varistor) vorsehen.
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA, Schutzbeschaltung bei induktiver Last erforderlich |
Anschlusskontakte X21 | |
MDA90A: X21:1 – 4 MDD9.A: X21_1:1 – 4 und X21_2:1 – 4 | DO00 – DO03: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü |