X20: Digitaleingänge

Spezifikation

Anzahl

6

Ausführung

Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

1 ms

Reaktionszeit

100 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom
Hilfsspannungsausgang X20:8, X20_1:8, X20_2:8 (oder X20..:8)

50 mA

Stromaufnahme

3 mA bei 30 V

Anschlusskontakte X20

Steckverbinder

MDA90A: X20:1 – 6

MDD9.A: X20_1:1 – 6 und X20_2:1 – 6

DI00: fest belegt mit "Endstufenfreigabe"

DI01 – DI05: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Alle 6 Eingänge sind geeignet für Touchprobe-Funktion.

Latenzzeit < 100 μs, maximal 2 gleichzeitig.

DI04, DI05: Anschluss HTL-Zähler fmax = 56 kHz (nur MDA..)

DI04 Zählereingang oder Leitfrequenzeingang fmax = 120 kHz (nur MDA..)