制动控制/制动应用时间

安全子功能“安全切断电源”的实施已针对控制采用3线技术的SEW-EURODRIVE制动器进行了优化。

为此,安全制动模块SBM的认证考虑到了不同的制动应用时间。该认证与控制的类型无关(单通道或双通道/1条或2条控制线)。

在整个系统的评估中,为了在通过SBC进行安全控制时对制动距离进行工程设计,在最坏的情况下,允许应用下列概览表中的制动应用时间。制动器特定的开关时间参见制动器文档。

允许的应用

最大性能等级

允许的制动应用时间

t2,I

t2,II

作为1类安全设备(带PFHD值)

PL c

X

X

作为3类安全设备(带故障排除)

PL d

X

X

=

允许

=

不允许

t2,I

=

在交流电切断 (AC) 时SEW-EURODRIVE 3线制动器的制动应用时间

t2,II

=

在直流和交流电切断 (AC/DC) 时SEW-EURODRIVE 3线制动器的制动应用时间

提示

在通过制动器紧急停止或停止后,必须对制动器进行检查,例如进行制动测试。如果在SBM出现未识别到的设备内部缺陷时,直流和交流电切断 (AC/DC) 不再生效,则制动器可能出现热过载。制动器的电源仍可通过SBM安全关闭。