Conceito de 1 encoder – Encoder do motor FS
As quantidades de movimento exigidas pelo sistema derivam de um único encoder do motor que é certificado para este propósito de acordo com um padrão FS reconhecido.
INFORMAÇÃO

Somente são suportados encoders do motor seguros com interface seno/cosseno. O encoder do motor seguro deve ser conectado à interface do encoder X3011 da unidade. A conexão para encoders de segurança com MOVILINK® DDI está integrada na conexão do motor correspondente.
Posição e velocidade relativas do encoder do motor FS
O encoder do motor seguro fornece um sinal incremental a partir do qual podem derivar a rotação, sentido de rotação, posição relativa e aceleração. As subfunções de segurança SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI e SLI são suportadas.
Posição absoluta e velocidade do encoder do motor FS
Além da posição relativa descrita acima, o MOVISAFE® CSA31A pode ser utilizado para monitorar a posição absoluta com referenciamento adicional em uma posição definida conhecida a partir do momento do referenciamento. Os encoders HIPERFACE® devem ser parametrizados na avaliação do encoder no parâmetro Avaliação HIPERFACE® para "Somente sinais incrementais".
INFORMAÇÃO

A opção de segurança deve ser referenciada novamente nos seguintes casos:
- depois de ligar a fonte de alimentação
- depois de desativar a função standby
- para todas as irregularidades que redefinem o status "Referenciado"
O referenciamento define o ponto de referência para a posição absoluta e, portanto, faz parte da cadeia de segurança. Os componentes envolvidos no referenciamento, por ex., chaves de referência, devem corresponder ao nível de segurança (PL r ou SIL) exigido para a subfunção de segurança (SLP, SCA).