Requisitos para a instalação

  • A tecnologia de fiação deve ser conforme a norma EN 60204-1.
  • Os cabos de sinal seguros devem ter sido instalados conforme EMC. Para tal, observar os seguintes pontos:
    • Os condutores blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e protegidos contra danos externos, ou devem ser tomadas medidas similares.
    • Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
    • Os seguintes comprimentos máximos dos cabos devem ser observados:
    • STO: 100 m
    • F-DI: 30 m
    • F-DOx: 30 m
    • F-SSx: 30 m
  • É necessário tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal seguros sejam instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento. Exceção feita para cabos autorizados pela SEW-EURODRIVE especialmente para este âmbito de aplicação.
  • A comutação STO não detecta curto-circuito e circuitos externos na linha de alimentação, portanto, é imprescindível garantir o seguinte:
    • que não haja nenhuma indução de tensão nos cabos de sinal STO
    • que o controlador de segurança externo detecte um erro cruzado de um potencial externo nos cabos de sinal STO.
  • Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
  • Os sinais STO não podem ser utilizados para mensagens de retorno.
  • Somente fontes de tensão aterradas com isolamento elétrico seguro (PELV) de acordo com EN 61131-2 e EN 60204-1 podem ser usadas para controles de segurança/dispositivos de comutação de segurança/sensores externos.
  • Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.
  • As tensões de alimentação 0V24_Out e 24 V_OUT da unidade podem ser utilizadas somente para alimentar a entrada STO da própria unidade. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m.
  • Esta variante de conexão não é permitida para um desligamento de grupo STO!
  • Para aplicações técnicas relacionadas à segurança com a subfunção de segurança STO, o conector em ponte na entrada STO deve ser removido. Em unidades com opcional de segurança CS..A integrado, a função STO é comutada apenas através do opcional de segurança.
  • A conexão paralela de no máximo 2 freios a um módulo de freio seguro SBM é permitida. Para isso, os dois freios devem ser do mesmo tamanho e tipo. A SEW‑EURODRIVE recomenda que seja fornecido um módulo de freio seguro para cada freio. Dessa maneira é possível controlar os dois freios separadamente, por ex., para um teste de frenagem.