X5007: Entradas/salidas binarias

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas/salidas binarias

Tipo de conexión

M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de 0°

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

DI07

Entrada binaria 07

2

DI08

Entrada binaria 08

3

DO02

Salida binaria 02

4

DO03

Salida binaria 03

5

+24 V

Alimentación del sensor

6

DOR-C

Contacto de relé

7

DOR-NO

8

DOR-NC

9

GND

Potencial de referencia

 

10

GND

11

+24 V

Alimentación del sensor

12

FE

Conexión a tierra funcional