X5007: Digitale Ein-/Ausgänge

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Digitale Ein-/Ausgänge

Anschlussart

M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, 0°-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

DI07

Digitaleingang 07

2

DI08

Digitaleingang 08

3

DO02

Digitalausgang 02

4

DO03

Digitalausgang 03

5

+24V

Sensorversorgung

6

DOR-C

Relaiskontakt

7

DOR-NO

8

DOR-NC

9

GND

Bezugspotenzial

 

10

GND

11

+24V

Sensorversorgung

12

FE

Funktionserde