X2016, X2016_1, X2016_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão de motores sem MOVILINK® DDI

Tipo de conexão

Han-Modular® 10 B, fêmea, 1 trava longitudinal

Esquema de ligação

[A] Módulo Han® C, fêmea

Contato

Função

1

U

Saída do motor, fase U

2

V

Saída do motor, fase V

3

W

Saída do motor, fase W

[C] Módulo Han® E protegido, fêmea

Contato

Função

1

TF/TH/KTY+

Sensor de temperatura do motor (+)No X2016_1 e X2016_2, a conexão do sensor de temperatura é conectada em série.

2

15

Freio borne 15 (azul)

3

13

Freio borne 13 (vermelho)

4

14

Freio borne 14 (branco)

5

res.

Reservado

6

TF/TH/KTY-

Sensor de temperatura do motor (-)No X2016_1 e X2016_2, a conexão do sensor de temperatura é conectada em série.

Quadro articulado

Contato

Função

–

PE

Conexão terra de proteção