X2016, X2016_1, X2016_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión de motores sin MOVILINK® DDI

Tipo de conexión

Han-Modular® 10 B, hembra, 1 enclave

Esquema de conexiones

[A] Módulo Han® C, hembra

Contacto

Función

1

U

Salida motor. fase U

2

V

Salida motor, fase V

3

W

Salida motor, fase W

[C] Módulo Han® E Protected, hembra

Contacto

Función

1

TF/TH/KTY+

Sonda térmica motor (+)En X2016_1 y X2016_2, la conexión de sonda térmica está conectada en serie.

2

15

Freno borna 15 (azul)

3

13

Freno borna 13 (rojo)

4

14

Freno borna 14 (blanco)

5

res.

Reservado

6

TF/TH/KTY-

Sonda térmica motor (-)En X2016_1 y X2016_2, la conexión de sonda térmica está conectada en serie.

Bastidor abatible

Contacto

Función

–

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra