X2016, X2016_1, X2016_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI

Anschlussart

Han-Modular® 10 B, female, 1 Längsbügel

Anschlussbild

[A] Han®-C-Modul, female

Kontakt

Funktion

1

U

Ausgang Motor, Phase U

2

V

Ausgang Motor, Phase V

3

W

Ausgang Motor, Phase W

[C] Han®-E-Protected-Modul, female

Kontakt

Funktion

1

TF/TH/KTY+

Temperaturfühler Motor (+)Bei X2016_1 und X2016_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten.

2

15

Bremse Klemme 15 (blau)

3

13

Bremse Klemme 13 (rot)

4

14

Bremse Klemme 14 (weiß)

5

res.

reserviert

6

TF/TH/KTY-

Temperaturfühler Motor (-)Bei X2016_1 und X2016_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten.

Gelenkrahmen

Kontakt

Funktion

–

PE

Anschluss Schutzleiter