Seção transversal recomendada
A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.
A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:
- Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
- Os cabos são colocados de acordo com a norma IEC 60204-1 da instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C e acúmulo 1.
MCR91A-….-5.3.. | Unidade | Tamanho 7 |
|---|---|---|
1600 | ||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 270 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 240 |
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 315 |
INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.
INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
- Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
- Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
- Ao escolher o fusível de rede, observar o capítulo Fusíveis de rede e disjuntores.
INFORMAÇÃO