Empfohlener Querschnitt
Der Querschnitt der Netzzuleitung ist auf Basis des Netznennstroms INetz zu dimensionieren.
SEW-EURODRIVE schlägt die folgenden Kabelquerschnitte vor. Diese Kabelquerschnitte gelten unter folgenden Voraussetzungen:
- Die Aderleitungen sind aus Kupfer mit PVC-Isolierung, Betriebstemperatur 70 °C.
- Die Leitungen sind gemäß IEC 60204-1 Verlegeart C bei 40 °C Umgebungstemperatur und Häufung 1 verlegt.
MCR91A-….-5.3.. | Einheit | Baugröße 7 |
|---|---|---|
1600 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 270 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 240 |
Sicherung Leitungsschutzschalter/Motorschutzschalter | A | 315 |
HINWEIS

Empfohlener Querschnitt
Die Angaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Sie ersetzten nicht eine genaue Projektierung der Zuleitung abhängig vom konkreten Einsatzfall und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.
HINWEIS

Sicherung der Netzzuleitung
- Sichern Sie die Netzzuleitung mit geeigneten Sicherungselementen ab.
- Achten Sie bei der Auswahl der Netzzuleitung darauf, dass der gewählte Querschnitt im Bereich der anschließbaren Querschnitte der Anschlussklemmen liegt.
- Beachten Sie bei der Auswahl der Netzsicherung das Kapitel Netzsicherungen und Leitungsschutzschalter.
HINWEIS
