Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW003-420-T

BW002-070

Ref. de pieza

13302345

17983304

Potencia de pico de frenado

kW

274.4

298.3

Capacidad de carga

100 % duración de conexión (ED)

kW

42

7

50 % ED

kW

71.4

11.9

25 % duración de conexión (ED)

kW

126.0

21.0

12 % duración de conexión (ED)

kW

189.0

31.5

6 % duración de conexión (ED)

kW

274.4

53.2

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos (potencia de pico de freno chopper 200 % × potencia aparente de salida × 0.9).

Valor de resistencia RRF

Ω

2.5 ± 10 %

2.3 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

129

55.2

Diseño

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 2

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1

Conexiones de potencia

Perno M12

Perno M8

Par de apriete

Nm

14 – 15.5

5 – 6

Conexión PE

Perno M10

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

8 – 10

2.5 – 3

Índice de protección según EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Interruptor térmico

Relé de sobrecarga

Comportamiento acústico

Pronunciado

Masa

kg

93

13