Cable de alimentación de la red

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • La conexión del cable de alimentación de la red a la reactancia de red y/o al filtro de red se puede realizar mediante conductores individuales o mediante cables no apantallados. En caso de necesidad, los cables apantallados pueden mejorar la CEM.
  • Limite los cables de conexión entre el filtro de red y la unidad a la longitud estrictamente necesaria.
  • Por regla general, los cables filtrados y no filtrados deben tenderse separados entre sí.
  • Tienda los cables de entrada y los de salida del filtro de red separados entre ellos.