Cabo de alimentação de rede

Observar as seguintes informações:

  • A conexão do cabo da rede de alimentação à bobina de rede e/ou ao filtro de rede pode ser realizada através de condutores únicos ou através de cabos sem blindagem. Se necessário, cabos blindados podem melhorar a EMC.
  • Limitar o comprimento dos cabos de conexão entre o filtro de rede e a unidade ao mínimo necessário.
  • Como regra geral, colocar condutores filtrados e não filtrados separados uns dos outros.
  • Instalar os cabos de entrada e de saída do filtro de rede de forma separada.