Unidad básica

Símbolo

Definición

El marcado CE declara la conformidad con las siguientes directivas europeas:

  • Directiva de baja tensión 2014/35/UEPara los productos con seguridad funcional, los requisitos de la Directiva de baja tensión se cumplen con la Directiva sobre máquinas.
  • Directiva CEM 2014/30/UE
  • Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
  • Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
  • Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781

La eliminación de este producto se lleva a cabo conforme a la Directiva WEEE 2012/19/UE.

El marcado EAC declara el cumplimiento de los requerimientos del reglamento técnico de la Unión Aduanera (Unión Económica Euroasiática) Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, República Kirguisa y Rusia.

El marcado RCM declara el cumplimiento de los reglamentos técnicos de las autoridades australianas de comunicación y medios ACMA (Australian Communications and Media Authority).

El marcado China-RoHS declara la conformidad con la
directiva SJ/T 11364-2014 para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y en sus envases.

El marcado NM declara la conformidad con las siguientes directivas marroquíesLas homologaciones elegibles UKCA (Gran Bretaña) y NM (Marruecos) se excluyen mutuamente.:

  • Directiva de baja tensión N° 2573-14 (16.07.2015)
  • Directiva CEM N° 2574-14 (16.07.2015)

El marcado UA.TR declara el cumplimiento de la normativa técnica del país Ucrania.

Los marcados UL y cUL declaran el otorgamiento de la aprobación UL. cUL es equivalente a la aprobación CSA. El marcado UL-cUL se encuentra en preparación actualmente.