Fallo 34 Configuración de los datos de proceso

Fallo: 34.01 (2201hex | 8705dec)

Descripción: Modificación de la configuración de datos de proceso

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La configuración de los datos de proceso se ha cambiado con el funcionamiento de datos de proceso activo.

Ejecute un reseteo. De este modo se detienen los datos de proceso, se realizan los cambios y se inician de nuevo los datos de proceso.