Irregularidade 34 Configuração de dados de processo

Irregularidade: 34.01 (2201hex | 8705dec)

Descrição: alteração da configuração de dados de processo

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + contator de rede inalterado+ resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A configuração dos dados do processo foi alterada enquanto a operação dos dados do processo estiver ativa.

Resetar. Deste modo, os dados do processo são interrompidos, as alterações são aceitas e os dados do processo são reiniciados.