Fallo 23 Módulo de potencia

Fallo: 23.01 (1701hex | 5889dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia" con reseteo automático

Causa

Medida

El módulo de potencia ha emitido una advertencia.

Observe la advertencia del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para la eliminación del fallo.

Fallo: 23.02 (1702hex | 5890dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Por defecto"

Causa

Medida

El módulo de potencia ha detectado un fallo.

Observe el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 23.03 (1703hex | 5891dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

El módulo de potencia ha detectado un fallo crítico.

Observe el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 23.04 (1704hex | 5892dec)

Descripción: Fallo de hardware

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en un componente del módulo de potencia.

– Compruebe si hay un cortocircuito/fallo a tierra en la salida del variador.

– Reduzca la capacitancia de cable en la salida del variador.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Se ha detectado un fallo en la fuente de alimentación conmutable.

Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC.

Se ha detectado un fallo en el controlador de puerta de un semiconductor de potencia.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 23.06 (1706hex | 5894dec)

Descripción: Desbordamiento de la transmisión de los datos de proceso

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Por defecto"

Causa

Medida

En la interfaz de comunicación del módulo de potencia se ha detectado un desbordamiento en la transmisión de datos de proceso.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 23.07 (1707hex | 5895dec)

Descripción: Desbordamiento de la comunicación de parámetros

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Por defecto"

Causa

Medida

Se ha detectado un desbordamiento en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 23.08 (1708hex | 5896dec)

Descripción: Fallo en la comunicación de parámetros

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Por defecto"

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 23.09 (1709hex | 5897dec)

Descripción: Firmware del módulo de potencia corrupto

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Ha fallado una actualización de firmware en el módulo de potencia.

– Ejecute de nuevo la actualización de firmware.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.