Cables de bus de campo y cableado
Para el cableado de los cables de bus de campo, proceda del siguiente modo:
- Retire la caperuza, véase el capítulo Retirar y colocar la caperuza.
- Enchufe los dos cables en las conexiones X40 y X41 de la unidad.
- Tienda los cables y fíjelos con sujetacables.
- Rompa las dos piezas de plástico [3] de la caperuza.
- Vuelva a colocar la caperuza.