Requisitos para la puesta en marcha
Para la puesta en marcha se han de tener en cuenta los siguientes requisitos:
- La instalación mecánica y eléctrica de la unidad las ha efectuado conforme a las disposiciones correspondientes.
- Ha instalado correctamente la unidad y los accionamientos conectados.
- Ha tomado las medidas adecuadas para garantizar que los accionamientos no arranquen accidentalmente.
- Se cuenta con precauciones de seguridad que eviten todo tipo de riesgos para personas y máquinas.
Información adicional