Tensión de alimentación de 24 V
Se requiere una tensión de alimentación externa de 24 V para la unidad de potencia regenerativa y para los variadores conectados.
Tenga en cuenta las siguientes notas:
La tensión de apoyo de 24 V necesaria debe conectarse antes de la tensión de red y desconectarse después de la tensión de red. La tensión de apoyo de 24 V es necesaria tanto en la unidad de potencia regenerativa como en los variadores.

La longitud máxima admisible del cable de alimentación de 24 V es de 30 m.