Tensão de alimentação de 24 V

Uma fonte de alimentação externa de 24 V é necessária para o módulo regenerativo e para os conversores conectados.

Observar as seguintes informações:

A tensão auxiliar de 24 V necessária deve ser ligada antes da tensão de entrada e desligada depois da tensão de entrada. A tensão auxiliar de 24 V é necessária tanto no módulo regenerativo quanto nos conversores.

O comprimento máximo permitido do cabo de 24 V é de 30 m.