Variadores aptos para conexión

Para la determinación de los variadores aptos para conexión se utiliza un sistema de puntos. Dichos puntos se pueden consultar en las siguientes tablas. Únicamente se pueden conectar unidades con una tensión nominal de red de 3 × 380 – 500 V CA. Otros puntos que se deben considerar al seleccionar el variador son:

  • La potencia de salida máxima de todos los convertidores conectados no deberá exceder el 150 % de la potencia nominal de la unidad de potencia regenerativa.
  • La potencia continua de todos los convertidores conectados no deberá exceder el 100 % de la potencia nominal de la unidad de potencia regenerativa.