Conversores conectáveis
Um sistema de pontos é usado para determinar os conversores que podem ser conectados. Esses pontos podem ser encontrados nas tabelas a seguir. Somente unidades com tensão nominal de rede de 3 × 380 – 500 VCA podem ser conectadas. Outros pontos a serem considerados na escolha do conversor são:
- A potência máxima de saída de todos os conversores conectados não pode ultrapassar 150% da potência nominal do módulo regenerativo.
- A potência contínua de todos os conversores conectados não pode ultrapassar 100% da potência nominal do módulo regenerativo.
Informações adicionais