Conceito FCB
O conceito FCB (Function Control Block) descreve a estrutura modular do firmware para conversores do sistema de automação modular MOVI-C®, que garante que uma ampla variedade de funções de acionamento possa ser selecionada e desmarcada de forma flexível e fácil usando a palavra de comando. Todas as funções primárias, ou seja, funções que movem ou controlam o motor, são estruturadas como FCBs individuais que devem ser selecionados para realizar uma tarefa específica, por exemplo, posicionamento.
É possível alternar entre diferentes FCBs a qualquer momento. A comutação para outro FCB ocorre com um atraso máximo de 1 ms.
Diferentes prioridades são atribuídas aos FCBs. Se for selecionado um FCB com prioridade mais alta do que o atualmente ativo, o FCB com prioridade mais alta será ativado.