Concept de bloc fonction (FCB)
Le concept de bloc fonction (Function Control Block, FCB) décrit, pour les variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C®, la structure modulaire du firmware qui garantit que les blocs fonction les plus variés sont sélectionnés et désélectionnés de manière flexible et aisée via un mot de commande. Toutes les fonctions primaires, c'est-à-dire les fonctions qui permettent de mettre en mouvement ou de réguler le moteur, sont structurées comme des blocs fonction indépendants qui doivent être sélectionnés uniquement pour réaliser une tâche spécifique, p. ex. un positionnement.
Il est possible, à tout moment, de passer d'un bloc fonction à un autre. La commutation sur un autre bloc fonction se fait dans un délai maximal de 1 ms.
Les blocs fonction ont différentes priorités. Si un bloc fonction ayant une plus haute priorité que celui qui est activé est sélectionné, le bloc fonction avec la plus haute priorité est activé.