Irregularidade de configuração na FS

Em caso de irregularidade de configuração na FS, o opcional de segurança muda ou permanece no estado operacional "Parametrização".

Todas as entradas e saídas digitais seguras são trocadas para o estado seguro. Além disso, a sub-função de segurança STO é executada sem desaceleração e a saída digital segura F-DO00 é desligada. O opcional de segurança é colocado no estado seguro.

Se um protocolo de segurança já estava ativo anteriormente, o bit "Irregularidade" é definido nos dados do processo do protocolo de segurança. Se a irregularidade de configuração já existia quando o opcional de segurança foi ativado, nenhuma comunicação segura de dados de processo será iniciada.

A irregularidade de configuração só pode ser corrigida importando uma configuração válida. A irregularidade de configuração não pode ser corrigida por um reset de irregularidade por meio do protocolo de segurança ou de uma entrada digital segura.