Cabos pré-fabricados
Utilizar somente os cabos disponíveis na SEW-EURODRIVE. Para os controles manuais CBG11A e CBG21A, usar o cabo UKS22A. O cabo UKS52A também possui um contato para chave ou interruptor de chave. Enquanto este contato não estiver fechado, o conversor não poderá ser operado no modo manual usando o controle manual CBG22A. Isso permite que o controle manual CBG22A seja bloqueado contra acesso indesejado.
Comprimento | Código | Tipo |
|---|---|---|
5 m | 25721763 | UKS22A |
variável, 1 – 10 mGraduação de 1 m cada. | 28149963 | UKS52AÉ necessário um protetor de porta para esse tipo de cabo. Isso está incluído no escopo de fornecimento. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |