Lista de FCBs

Os FCBs são classificados em ordem decrescente de prioridade na seguinte lista:

  • FCB 13 Parada nos limites de aplicação
  • FCB 01 Bloqueio do estágio de saída
  • FCB 14 Parada de emergência
  • FCB 04 Modo manual
  • FCB 18 Identificação da posição do rotor
  • FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
  • FCB 12 Referenciamento
  • FCB 20 Jog
  • FCB 19 Controle de retenção de posição
  • FCB 21 Teste de frenagem
  • FCB 10 Controle de posicionamento interpolado
  • FCB 09 Controle de posicionamento
  • FCB 06 Controle de rotação interpolado
  • FCB 05 Controle de rotação
  • FCB 08 Controle de torque interpolado
  • FCB 07 Controle de torque
  • FCB 26 Parada nos limites do usuário
  • FCB 02 Parada padrão