Lista de los FCB

En la siguiente lista, los FCB se ordenan por prioridad descendente:

  • FCB 13 Parada en límites de aplicación
  • FCB 01 Bloqueo de la etapa salida
  • FCB 14 Parada de emergencia
  • FCB 04 Funcionamiento manual
  • FCB 18 Identificación de la posición del rotor
  • FCB 25 Medición de parámetros del motor
  • FCB 12 Búsqueda de referencia
  • FCB 20 Jog
  • FCB 19 Mantenimiento de posición
  • FCB 21 Verificación de frenos
  • FCB 10 Regulación de posición interpolada
  • FCB 09 Regulación de posición
  • FCB 06 Regulación de velocidad interpolada
  • FCB 05 Regulación de velocidad
  • FCB 08 Control de par interpolado
  • FCB 07 Control de par
  • FCB 26 Parada en límites de aplicación
  • FCB 02 Parada por defecto