Subfunção de segurança STO

A tabela a seguir mostra os dados técnicos da subfunção de segurança STO para unidades com o opcional de segurança CSO.

A entrada digital segura F_STO_P corresponde ao tipo 3 conforme a IEC 61131‑2.

O potencial de referência para F_STO_P é STO_M (contatar no borne X6:2).

 

Borne

Dados técnicos

Contato de segurança STO (parada segura ativa)

X6

–

Dados elétricos da entrada digital segura F_STO_P

 

mínimo

típico

máximo

Faixa da tensão de entrada

X6:1

-3 VCC

24 VCC

30 VCC

Capacidade de entrada em relação a STO_M

 

–

300 pF

500 pF

Capacidade de entrada para GND

 

–

300 pF

500 pF

Consumo de potência F_STO_P em 24 VCC:

 

–

–

150 mW

Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO)

 

11 VCC

–

–

Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO)

 

–

–

5 VCC

Corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo

 

–

–

1 mA

Aumento mínimo de tensão

 

1 V/ms

MCX91A-.../CSO...

 

Os seguintes bornes estão conectados internamente:

  • X6:1 e X6:3
  • X6:2 e X6:4

Devido à capacidade de transporte de corrente, no máximo 10 unidades podem ser interconectadas por meio do terminal de conexão X6.

Contatos de conexão

 

Conector

- 1 condutor: 0.25 – 1.5 mm2

- 2 condutores: 0.25 – 0.5 mm2 (terminal para cabos Twin)

Comprimento máximo do cabo

 

30 m