Sicherheits-Teilfunktion STO

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Sicherheits-Teilfunktion STO für Geräte mit der Sicherheitsoption CSO.

Der sichere Digitaleingang F_STO_P entspricht Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.

Bezugspotenzial für F_STO_P ist STO_M (an Klemme X6:2 kontaktieren).

 

Klemme

Technische Daten

Sicherheitskontakt STO

X6

–

elektrische Daten des sicheren Digitaleingangs F_STO_P

 

minimal

typisch

maximal

Eingangsspannungsbereich

X6:1

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

Eingangskapazität gegen STO_M

 

–

300 pF

500 pF

Eingangskapazität gegen GND

 

–

300 pF

500 pF

Leistungsaufnahme F_STO_P bei DC 24 V:

 

–

–

150 mW

Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO)

 

DC 11 V

–

–

Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO)

 

–

–

DC 5 V

zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung

 

–

–

1 mA

minimaler Spannungsanstieg

 

1 V/ms

MCX91A-.../CSO...

 

Folgende Klemmen sind intern verbunden:

  • X6:1 und X6:3
  • X6:2 und X6:4

Über die Klemme X6 können aufgrund der Stromtragfähigkeit maximal 10 Geräte miteinander verbunden werden.

Anschlusskontakte

 

Steckverbinder

- 1 Ader: 0.25 – 1.5 mm2

- 2 Adern: 0.25 – 0.5 mm2 (Twin‑Aderendhülse)

maximale Leitungslänge

 

30 m