Resposta se a comunicação segura for cancelada
Se a "Resposta a irregularidade de comunicação segura" não for ativada quando a comunicação segura de dados de processo falhar, todos os bits de dados de processo são substituídos pelo valor substituto "0" e processados. Isso significa que todas as subfunções de segurança liberadas (incluindo a subfunção de segurança STO) são ativadas. Isso pode levar a uma parada repentina do sistema.
Com a "Resposta a irregularidade de comunicação segura" ativada, a resposta a irregularidade "SS1" pode ser definida e a instância SSx correspondente pode ser selecionada.
Antes de a comunicação segura de dados de processo ser configurada pela primeira vez, todos os bits de dados de processo são ajustados para o valor substituto "0". Após a comunicação segura de dados de processo ter sido estabelecida e falhar novamente, o bit de dados de processo da instância SSx ajustada é definido para "0". Os outros bits de dados de processo da função STO, SDI e SLS mantêm seu último valor. Todos os outros bits de dados do processo são definidos para "0". Após a rampa SSx atingir o estado final STO, todos os bits de dados do processo são definidos para "0".
Se a "Resposta a irregularidade da comunicação segura" for ativada e a comunicação for abortada, o tempo de resposta até a ativação da subfunção de segurança STO é estendido pelos tempos da instância SSx parametrizada.
INFORMAÇÃO