Réaction en cas d'interruption de la communication de sécurité

Si, en cas de défaillance de la communication données process de sécurité, la "Réaction au défaut communication de sécurité" n'est pas activée, tous les bits de données process doivent être écrasés et traités avec la valeur de remplacement "0". Cela signifie que toutes les sous-fonctions de sécurité libérées (y compris la sous-fonction de sécurité STO) sont activées. Cela peut entraîner un arrêt par à-coups de l'installation.

Lorsque la "Réaction au défaut communication de sécurité" est activée, il est possible de régler la réaction au défaut "SS1" et de sélectionner les instances SSx1 ou SSx2 correspondantes.

Avant le premier établissement de la communication données process de sécurité, tous les bits données process sont mis sur la valeur de remplacement "0". Après que la communication données process de sécurité a été établie et qu'elle est retombée, le bit données process de l'instance SSx réglée est mis sur "0". Les autres bits données process des fonctions STO, SDI et SLS conservent la dernière valeur. Tous les autres bits données process sont mis à "0". Une fois que la rampe SSx a atteint l'état final STO, les bits données process sont mis sur la valeur de remplacement "0".

Lorsque la "Réaction au défaut communication de sécurité" est activée, le temps de réaction jusqu'à activation de la sous-fonction de sécurité STO est rallongé, en cas d'interruption de la communication, de la durée de l'instance SSx paramétrée.

REMARQUE

Si la sélection de la fonction F-DO est réglée sur "Aucune", les sorties sont désactivées ("0" logique).
Si la sélection de la fonction F-DO est réglée sur "STO" ou "SBC", l'ouverture des sorties par la fonction activée est effectuée de manière temporisée selon la rampe SSx.