X6: Terminal de conexão STO (opcional)
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 (opcional) |
Versão | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Consumo de potência | 150 mW |
Aumento mínimo de tensão | 1 V/ms |
Conexão ../CSO.. | Os seguintes bornes estão conectados internamente:
X6:5 VO24_STO X6:6 GND Capacitância de entrada F_STO_P contra F_STO_M e contra GND:
Devido à capacidade de transporte de corrente, no máximo 10 unidades podem ser interconectadas por meio do borne X6. |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |