Informação geral

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tipo

3800

4700

5880

Tamanho

8

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

2939

3780

4983

Consumo de potência 24 V

W

25

Supressão de interferência

–

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

–

Pino M12

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo da rede desligada para desligar

s

10

Peso

kg

148

Dimensões

–

ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais