Allgemein

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Typ

3800

4700

5880

Baugröße

8

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

2939

3780

4983

Leistungsaufnahme 24 V

W

25

Entstörung

–

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

–

Bolzen M12

Zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

148

vAbmessungen

–

siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder