Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamanho

0L

3

Tipo

0070

0093

0140

0213

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

24

13

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

2.8

3.7

5.6

8.5

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9

Contatos da conexão X2

–

Conector