Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-....-2E3-4-..

Baugröße

0L

3

Typ

0070

0093

0140

0213

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

24

13

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

2.8

3.7

5.6

8.5

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Dauerleistung Brems-Chopper × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder