Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-...-5E3-4..

Tamanho

0L

3

Tipo

0070

0095

0125

0160

0240

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

42

24

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

4.8

6.6

8.7

11.1

16.8

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9

Contatos da conexão X2

–

Conector