Informação geral

Unidade

MCX91A-....-5E3-4..

Tamanho

0S

Tipo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

7

11

15

19

27

34

50

Consumo de potência 24 V

W

no máximo 8.5 (dependendo da variante da unidade)

Supressão de interferência

–

Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Conexão PE

–

Parafuso M4 (com braçadeira de aperto)

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo da rede desligada para desligar

s

10

Peso

kg

1.7

Dimensões

–

ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais