Información general

Unidad

MCX91A-....-5E3-4..

Tamaño

0S

Modelo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

7

11

15

19

27

34

50

Consumo de potencia 24 V

W

Máximo 8.5 (depende de la variante de unidad)

Supresión de interferencias

–

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Conexión PE

–

Tornillo M4 (con estribo de sujeción)

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Masa

kg

1.7

Dimensiones

–

Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales