Denominação do tipo

A denominação do tipo MOVISAFE® CS..A inclui os seguintes dados:

CS..A

Opcional de segurança MOVISAFE® CS..A

CS

Tipo:

C

Opcional Sistema de automação modular MOVI-C®

S

Safety

x

Função:

A

Advanced: Funções de movimentação/posição com sistema de encoder seguro

B

Basic: Funções de parada sem encoder

L

Light: Funções de movimento com o encoder EI7C FS

S

Standard: Funções de movimento com um encoder de segurança

x

Variante de hardware:

1

MOVITRAC® advanced

2

MOVIPRO® technology sem 2.º encoder, MOVIDRIVE® modular/system/technology sem 2.º encoder

3

MOVIPRO® technology com 2.º encoder, MOVIDRIVE® modular/system/technology com 2.º encoder

5

Tampa de controle da unidade básica (sistema eletrônico descentralizado MOVI‑C®)

7

MOVIONE®

1, 2

Versão

A

Versão tecnológica