Designación de modelo

La designación del modelo MOVISAFE® CS..A incluye los siguientes datos:

CS..A

Opción de seguridad MOVISAFE® CS..A

CS

Serie:

C

Opcional Módulo de automatización MOVI-C®

S

Safety

x

Función:

A

Advanced: Funciones de movimiento/posición con un sistema de encoder seguro

B

Basic: Funciones de parada sin encoder

L

Light: Funciones de movimiento con el encoder EI7C FS

S

Estándar: Funciones de movimiento con un encoder de seguridad

x

Variante de hardware:

1

MOVITRAC® advanced

2

MOVIPRO® technology sin 2.° encoder, MOVIDRIVE® modular/system/technology sin 2.° encoder

3

MOVIPRO® technology con 2.° encoder, MOVIDRIVE® modular/system/technology con 2.° encoder

5

Tapa de la electrónica de la unidad básica (MOVI‑C® electrónica descentralizada)

7

MOVIONE®

1, 2

Variante

A

Versión tecnológica