V/f
O controle V/f destina-se à operação simples e controlada de motores assíncronos sem realimentação do encoder. O método opera uma máquina assíncrona em uma curva característica de tensão-frequência parametrizável. O controle V/f é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.