U/f
Le pilotage U/f est prévu pour un fonctionnement en mode piloté simple des moteurs asynchrones sans retour codeur. Le mode exploite une machine asynchrone selon une courbe caractéristique fréquence - tension paramétrable. Le pilotage U/f convient pour les applications avec une plage de réglage de la vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont faibles.