Símbolos utilizados

Acima da indicação do painel de operação, as funções selecionáveis são representadas com a ajuda de pictogramas.

Status do conversor, número FCB, número da irregularidade

Rotação atual em min-1

Corrente atual em A

Tensão do circuito intermediário em V

Frequências fixas – Aceleração e limite de aplicação – Aceleração em (min × s)-1

Frequências fixas – Desaceleração e limite de aplicação – Desaceleração em (min × s)-1

Limite de aplicação – Velocidade positiva e Limite de aplicação – Velocidade negativa em min-1

Frequências fixas – rotação atual em min-1

Parâmetro

Colocação em operação

Gerenciamento dos dados

Modo manual