使用的图标

在操作面板的显示屏中,以图标的形式显示了可选的功能。

变频器状态,FCB编号,故障编码

实际转速,单位min-1

实际电流,单位A

直流侧电压,单位V

固定设定值 – 加速度和应用极限 – 加速度,单位 (min × s)-1

固定设定值 – 减速度和应用极限 – 减速度,单位 (min × s)-1

应用极限 – 正速度和应用极限 – 负速度,单位min-1

固定设定值 – 转速,单位:min-1

参数

调试

数据管理

手动操作